Щипцы для обжима контактов на катушке D-Sub

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Артикул ОбозначениеОписаниеПримечаниеШтук/ед. упаковки
Инструмент
11158400
Обжимные клещиВ футляреВключая обжимные матрицы,
для контактов H-D 1.0 D-Sub (0,08–0,56 мм²)
1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.