UNITRONIC® EB CY (TP)

Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и в наружной оболочке голубого цвета

UNITRONIC® EB CY (TP): низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, с кодировкой по DIN 47100, витые пары, экранированный, с синей наружной оболочкой, искробезопасными цепями, EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • Тип взрывозащиты -i- востребован там, где имеется опасность взрыва
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

ЭМС

CEFire

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.758,758106
0012621
3 x 2 x 0.759,684140
0012622
4 x 2 x 0.7510,9108179
0012624
6 x 2 x 0.7512,3146246
0012626
10 x 2 x 0.7516,1220392

Преимущества

  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Надежная передача сигналов в искробезопасных цепях
  • В ЭМС-критической среде
    (электромагнитная совместимость)

Характеристики

  • Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасный) в соотв. с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: голубой (RAL 5015)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • жила/жила прим. 100 нФ/км
  • Жила/экран прим. 140 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение

  • 2500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.