UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и оптимальным наружным диаметром
UNITRONIC® LiFYCY (TP): низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, жилы из экстратонкой проволоки, 0,08 мм², витые пары, экранированный, экономия места при монтаже, пламезамедляющий по стандарту IEC
Для соблюдения требований микроэлектронной отрасли
Артикул | Размер и сечение в мм2 | Наружный диаметр [мм] | Медное число [кг/км] | Вес [кг/км] | |
---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® LiFYCY (TP) | |||||
0034231
| 4 x 2 x 0.08 | 5,4 | 19,4 | 37 | |
0034233
| 8 x 2 x 0.08 | 7,1 | 23,7 | 76 |
Преимущества
- Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
Области применения
- Для защиты от высокочастотных электромагнитных помех используются во многих приборах экранированные кабели с медными гибкми жилами.
- Для применения там, где востребованы экранированные кабели маленьких сечений
- Примеры: микроэлектроника, слуховые аппараты и т. п.
Характеристики
- Очень маленькие сечения
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Конструкция
- Жилы из тончайших луженых медных проволок
- Изоляция жил из ПВХ- пластиката
- Конструкция с парной скруткой жил (TP)
- Оплётка из медных луженых проволок
- внешняя оболочка из ПВХ
Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- DIN 47100, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- жила/жила прим. 80 нФ/км
- Жила/экран прим. 120 нФ/км
Емкостная связь
- при 1 кГц: прим. 300 пФ/100 м
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Жилы гибкие,
сечение 0,08 мм²
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 7,5 x D
- Неподвижное применение: 4 x D
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.