SILVYN® AS

SILVYN® AS — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой

ТермостойкиеМеханическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CEVDE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MSK-MПодходят для SILVYN® US-MПодходят для SILVYN®USЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® AS
61802080
108 x 102812 x 1,510 x 1,0750
61802090
1411 x 143416 x 1,512 x 1,5950
61802100
1714 x 174020 x 1,516 x 1,51150
61802110
1916 x 1945--13,550
61802120
2118 x 215025 x 1,520 x 1,51650
61802130
2723 x 276332 x 1,525 x 1,52150
61802140
3631 x 368540 x 1,532 x 1,52925
61802150
4540 x 4510050 x 1,540 x 1,53625
61802170
5651 x 5612563 x 1,550 x 1,54825

Преимущества

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Стойкие к высоким механическим нагрузкам
  • Термостойкие

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE
  • DIN 49012, конструкция G в соотрв. с DIN EN IEC 61386-23
  • Для EX-зон в соотв. с EN 1127-1

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Оцинкованная сталь

Tемпературный диапазон

  • До +220 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.