SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции

Высокая стойкость к воздействию химических веществВремя на монтажМаслостойкий

CEcRUus

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°MПодходят для SILVYN® MPCПодходят для SILVYN® MPC 90°Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELÖ
61751610
1210 x 14.52516/19930
61751620
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751630
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751640
2522 x 27.54525 x 1,5212130
61751650
3025 x 30.55532/1212130
61751660
3228 x 33.56032/229/229/230
61751670
4035 x 418040 x 1,5363630
61751680
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61751690
6350 x 5712063 x 1,548-30
SILVYN®ELÖ — маленькая упаковка
617372901210.0 x 14.52516/19910
617372911612.0 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/110
617372922016.0 x 21.03520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1610
617372932522.0 x 27.54525 x 1,5212110
617372943025.0 x 30.55532/1212110
617372953228.0 x 33.56032/229/229/210
617372964035.0 x 41.08040 x 1,5363610
SILVYN®ELO smooth
61751611
1210 x 14.250---30
61751621
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751631
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751641
2521 x 26.49025x1,5212130
61751661
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751671
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751681
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751691
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

Преимущества

  • Стойкие к жирам, охлаждающим жидкостям, маслам, спец. испытательному маслу ASTM2
  • Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
  • Гибкие
  • Прочные
  • Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М

Области применения

  • Машиностроение
  • Металлообрабатывающие станки
  • Производство автоматов
  • Для применений в средах с воздействием химических веществ

Характеристики

  • Маслостойкие
  • Гибкие
  • Гладкая внутренняя стенка
  • Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
  • Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

  • Гладкая версия не соотв. UL

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Зеленый, RAL 6001

Материал

  • Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.