SILVYN® ELT

SILVYN® ELT — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции

Время на монтажРасширенный температурный диапазон

CEcRUusECOLAB

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°MПодходят для SILVYN® MPCПодходят для SILVYN® MPC 90°Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELT
61751700
1210 x 14.52516/19930
61751710
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751720
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751730
2522 x 27.54525 x 1,5212130
61751740
3025 x 30.55532/129/129/130
61751750
3228 x 33.56032/229/229/230
61751760
4035 x 418040 x 1,5363630
61751770
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61751780
6350 x 5712063 x 1,548-30
SILVYN®ELT — маленькая упаковка
617373121210.0 x 14.52516/19910
617373131612.0 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/110
617373142016.0 x 21.03520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1610
617373152522.0 x 27.54525 x 1,5212110
617373163025.0 x 30.55532/129/129/110
617373173228.0 x 33.56032/229/229/210
617373184035.0 x 41.08040 x 1,5363610
SILVYN®ELT smooth
61751701
1210 x 14.250---30
61751711
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751721
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751731
2521 x 26.49025x1,5212130
61751751
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751761
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751771
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751781
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

Преимущества

  • Повышенная термостойкость
  • Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
  • Гибкие
  • Прочные
  • Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М

Области применения

  • Машиностроение
  • Металлообрабатывающие станки
  • Производство автоматов
  • Для применения там, где влияют высокие температуры

Характеристики

  • Повышенная термостойкость
  • Гладкая внутренняя стенка
  • Гибкие
  • Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201
  • ECOLAB®
    промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

Конструкция

  • Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
  • Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

  • Гладкая версия не соотв. UL

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Синий, RAL 5012

Материал

  • Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.