SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Без галогеновМеханическая стойкостьВремя на монтажМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

CEcRUus

Артикул Метрическая резьбаВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SP/SP-PUSuitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELRШтук/ед. упаковки
SILVYN® MPC-M, цвет черный
55502460
16 x 1,5/1911 x 14-1210
55502461
16 x 1,5/210,513 x 1612 x 161610
55502462
20x1,5/110,513 x 1612 x 161610
55502463
20 x 1,5/214,5-16 x 202010
55502464
25 x 1,519-22 x 272510
55502465
32x1,5/124,5--3010
55502469
32x1,5/224,5--3210
55502466
40 x 1,533--402
55502467
50 x 1,539--502
55502468
63x1,548-49 x 56631
SILVYN® MPC-M серый
55502441
16 x 1,5/1911 x 14-1210
55502442
16 x 1,5/210,513 x 1612 x 161610
55502443
20x1,5/110,513 x 1612 x 161610
55502444
20 x 1,5/214,5-16 x 202010
55502445
25 x 1,519-22 x 272510
55502446
32x1,5/124,5--3010
55502447
32x1,5/224,5--3210
55502448
40 x 1,533--402
55502449
50 x 1,539--502
55502439
63x1,548-49 x 56631

Преимущества

  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

Характеристики

  • Защита от пыли
  • Защита от влажности
  • Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер со встроенным приспособлением для крепления рукава

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
  • Серый, RAL 7001

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 65 с гофрированными рукавами IP 67 + IP 68 (2бар) с гладкими рукавами

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.