SILVYN® ELU

SILVYN® ELU — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции

Время на монтажСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CEcRUus

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°MПодходят для SILVYN® MPCПодходят для SILVYN® MPC 90°Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELU
61751790
1210 x 14.52516/19930
61751791
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751792
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751793
2522 x 27.54525x1,5212130
61751794
3025 x 30.55532/129/129/130
61751795
3228 x 33.56032/229/229/230
61751796
4035 x 418040 x 1,5363630
61751797
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61751798
6350 x 5712063 x 1,548-30
SILVYN® ELU гладкий
61751590
1210 x 14.250---30
61751591
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751592
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751593
2521 x 26.49025x1,5212130
61751595
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751596
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751597
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751598
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

Преимущества

  • Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
  • Гибкие
  • Прочные
  • Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М

Области применения

  • Машиностроение
  • Автомобилестроение
  • Производство автоматов
  • Экспортеры

Характеристики

  • Гибкие
  • Гладкая внутренняя стенка
  • Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
  • Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

  • Гладкая версия не соотв. UL

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C
  • -5°C до +70°C (гладкая версия)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.