SILVYN® MPC

SILVYN® MPC — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Без галогеновМеханическая стойкостьВремя на монтажМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

CEcRUus

Артикул PG резьбаВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SP/SP-PUSuitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELRШтук/ед. упаковки
SILVYN® MPC, цвет черный
55502470
9911 x 14-1210
55502471
1110,513 x 1612 x 161610
55502472
13,510,513 x 1612 x 161610
55502494
13,514,5-16 x 202010
55502473
1614,5-16 x 202010
55502474
2119-22 x 272510
55502476
2924,5--3010
55502495
2924,5--3210
55502477
3633--402
55502478
4239--502
55502479
4848--631
SILVYN® MPC серый
55502496
9911 x 14-1210
55502497
1110,513 x 1612 x 161610
55502498
13,510,513 x 1612 x 161610
55502499
13,514,5-16 x 202010
55502451
1614,5-16 x 202010
55502452
2119-22 x 272510
55502453
2924,5--3010
55502454
2924,5--3210
55502455
3633--402
55502456
4239--502
55502457
4848--631

Преимущества

  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

Характеристики

  • Защита от пыли
  • Защита от влажности
  • Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер со встроенным приспособлением для крепления рукава

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
  • Серый, RAL 7001

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 65 с гофрированными рукавами IP 67 + IP 68 (2бар) с гладкими рукавами

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.