SILVYN® ELR

SILVYN® ELR — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции

Время на монтажВодонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°MПодходят для SILVYN® MPCПодходят для SILVYN® MPC 90°Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELR гладкий
61751600
1210 x 14.250---30
61751601
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751602
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751603
2521 x 26.49025x1,5212130
61751604
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751605
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751606
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751607
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

Преимущества

  • Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
  • Гибкие
  • Прочные
  • Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М

Области применения

  • Машиностроение
  • Автомобилестроение
  • Производство автоматов

Характеристики

  • Гибкие
  • Гладкая внутренняя стенка
  • Стабильные по форме

Конструкция

  • Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
  • Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Оранжевый (RAL 2008)

Материал

  • Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.