Стыковочная рама EPIC®
Монтажная система для распределительных шкафов поставляется в комплекте или в виде отдельных компонентов (верхняя часть для кабельного штекера, нижняя часть для монтажа на DIN-рейку).
- Система для прокладки в шкафах автоматики
- для крепления вставок с плавающим монтажом
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Ветросиловые установки
Характеристики
- Объем поставки на ед. упаковки: 2 рамки с 8 болтами
- Специальные винты, подобранные для рамы
- Диапазон втягивания по оси x и y: +/-1,5 мм
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- Описание класса ETIM 5.0: держатель вставки контактов для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002312
- Описание класса ETIM 6.0: Крепление контактной вставки для промышленных электрических соединителей
Материал
- Стыковочная рама: нержавеющая сталь
Винты: оцинкованная сталь
Количество разъединений
- 500
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.