EPIC ® MH BUS

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
  • Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Железно-дорожный транспорт Ветроэнергетика

cRUus PROFINET

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов слотов в рамке Штук/ед. упаковки
EPIC ® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus Штыревой контакт 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus Гнездо 2 2 10

Преимущества

  • Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e
  • Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 50

Номинальное импульсное напряжение

  • 0,8 кВ

Номинальный ток, A

  • 10

Степень загрязнения

  • 3

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Допустимые сечения жил кабеля

  • для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²

Материал

  • PA

Количество разъединений

  • 500

Сертификаты соответствия

  • UL-испытан:
    Регистрационный номер UL:E75770

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.