Crimping Tool PEW TWISTOR
Crimping tool PEW TWISTOR for pressing of (un-)isolated conductor end sleeves with 360° turnable tools surface
Преимущества
- 360° rotatable crimp insert enables the tool to be adjusted to changing assembly conditions in the best possible way.
- Properties of crimping pliers with front and side entry combined in one tool.
- Perfect for tight or changing environments. Side entry ensures an ergonomically optimal crimping process, front entry is particularly suitable for narrow environments and machines.
- Covers a large cross-section range without adjusting the crimping tool.
- For end sleeves with a cross-section range of up to 10 mm² or 16 mm², depending on the variant.
Области применения
- For crimping insulated and non-insulated ferrules as well as TWIN ferrules according to DIN 46228.
- Version "TWISTOR® 16" for square crimping of the ferrules.
- Version "TWISTOR® T" for trapezoidal compression of the ferrules.
Характеристики
- Из хромированной инструментальной стали
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее
- Обжимаемая длина до 16 мм
- Обжимной профиль: четырёхгранный
- TWISTOR® is a registered trademark of Rennsteig Werkzeuge GmbH, Germany (GER)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.