KEB 1025 Обжимные клещи

Эргономичные клещи для обжима наконечников / инструмент для обжима наконечников для жил KEB 1025, для наконечников для жил с площадью поперечного сечения до 25 мм2

Артикул ОбозначениеДля сеч. мм²Обжимной профильВес, кгДлина (мм)Штук/ед. упаковки
61791065
KEB 102510 - 25Трапеция0,52201

Преимущества

  • Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
  • Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
  • Стопорная функция размыкает инструмент только после завершения операции обжатия
  • Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Области применения

  • Инструмент для обжима изолированных и неизолированных наконечников сеч. 10–25 мм²

Характеристики

  • Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Испытаны по DIN EN 60352-2

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Примечание

  • Обжимной профиль: специально разработанный в форме W-обжима

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.