KEB 3550 Обжимные клещи
Клещи KEB 3550 для обжима неизолированных и изолированных наконечников для жил с площадью поперечного сечения до 50 мм2
Артикул | Обозначение | Для сеч. мм² | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина (мм) | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61791095 | KEB 3550 | 35 - 50 | Трапеция | 0,5 | 220 | 1 |
Преимущества
- Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
- Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
- Стопорная функция размыкает инструмент только после завершения операции обжатия
- Испытаны мин. на 80 000 опрессовок
Области применения
- Инструмент для обжима изолированных и неизолированных наконечников сеч. 35–50 мм²
Характеристики
- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
-
Примечание
- Обжимной профиль: специально разработанный в форме W-обжима
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.