QUADRO Plus многофункциональный инструмент
Универсальный инструмент для удаления изоляции, скручивания, резки кабелей/проводов и для обжима изолированных наконечников для жил, несколько функций в одном инструменте
Преимущества
- Интеграция четырех функций в одном инструменте: обрезка, удаление изоляции, кручение и обжим
- Отличное сочетание эргономичности и функциональной способности
- Высокое механическое преимущество обеспечивает легкий обжим
- Замена магазина с наконечниками для различных сечений занимает считанные секунды
- Не требует настройки под разные сечения
Области применения
- Многофункциональный инструмент
- Cкручивание жил
- Обжим наконечников для жил
- Обрезка жил
- Соединение и обжим кабельных наконечников
Характеристики
- Обрезка жил диаметром до 2,5 мм
- Встроенное закручивающее устройство позволяет предотвратить расплетание жил
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Трапециевидный обжим в соответствии с VDE 0609 ч. 1
- GS-одобрение, подтверждает испытанную безопасность
Примечание
- Для применения только с концевиками, которые специально предназначены для инструмента QUADRO Plus
Комплектация
- Номер артикула 61805300: бокс с инструментом и тремя карманами, а также первым комплектом наконечников для концевых гильз в лентах
- Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
- Описание класса ETIM 5.0: машина для удаления изоляции и обжима наконечников
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002778
- Описание класса ETIM 6.0: Автомат для снятия изоляции и обжима
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.