CC зажимы простейшего крепления
Крепежный элемент шнура СС для кабелей и жил, самоклеющийся на многих поверхностях
Преимущества
- Предназначены для быстрого монтажа/демонтажа без ущерба для изоляции
- Нет больше необходимости в монтажных отверстиях
Области применения
- Крепежные элементы для кабелей и проводов
- Самоклеящиеся зажимы из нейлона
- Отлично подходят для параллельной прокладки нескольких кабелей
- Подходит для кабеля диаметром до 14,5 мм
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут
Общее
- Самоклеящиеся на различные поверхности
По запросу
- По запросу: Черного цвета
Поставляемые цвета
- Натуральные цвета
Материал
- Полиамид 6.6
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.