Крепежный цоколь для хомутов из алюминия
Алюминиевый винтовой цоколь ТС для крепления кабельных стяжек, изготовлен из алюминия, термостойкий крепежный элемент
Преимущества
- Мягкий материал, прекрасно подгоняется по форме
- Низкий (экономия места для монтажа) и лёгкий
- Термостойкие
- Стойкие к старению, прочные
Области применения
- Крепежные элементы для кабельных стяжек
Комплектация
- Поставляется без винтов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Материал
- Алюминий (3003, ASTMB-209)
Tемпературный диапазон
- от -100 до +450 °C
- Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.