Крепежный цоколь седловидной формы
Преимущества
- Высокая устойчивость за счет компактной конструкции
- Призматическая форма этого седловидного цоколя обеспечивает защищенный от перекручивания крепеж или связку в пучок кабелей и проводов
Области применения
- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Для крепежа винтами или заклёпками
- Типичные области применения:
устройства управления, монтаж распределительных шкафов, машиностроение
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 94 V-2
Комплектация
- Без винтов, заклёпок
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Поставляемые цвета
- Белый
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.