Крепежный маленький цоколь
Преимущества
- Компактная и низкая конструкция
- Простое использование
Области применения
- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Крепление винтами с потайной головкой или заклепками
- Типичные области применения: монтаж распределительных шкафов, автотранспорт
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File Number: E49405
- UL 94 V-2
Комплектация
- Без винтов, заклёпок
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Поставляемые цвета
- Натуральные цвета
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.