Цоколь с самоклеющейся поверхностью
Преимущества
- Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания
- Простое использование
Области применения
- Кабельная стяжка для настенного крепления кабеля вставляется в прорезь.
- Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Примечание
- Для установки стенки должны быть гладкими и обезжиренными
- Минимальное время фиксации клеющей основы: 10 сек, рекомендуемое время: 24 часа
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Поставляемые цвета
- Чёрный
- Натуральные цвета
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- -15 °C до +50 °C
- Мин. температура монтажа: +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.