SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, устойчивый к воздействию морской воды латунный кабельный сальник с резьбой PG для высоких температур, устойчивый к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Макс. монтажный размер, мм SW1/SW2 мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023621
SR-SV 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023622
SR-SV 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023623
SR-SV 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023624
SR-SV 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023625
SR-SV 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 10
52023626
SR-SV 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 10
52023627
SR-SV 21/15 13,5 - 15 40 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023628
SR-SV 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023629
SR-SV 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Стойкие к морской воде
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие

Области применения

  • Специальный кабельный ввод с втулкой для защиты от перегибов с втулкой из FKM Выпускаемые нашей компанией розетки повышенной прочности FKM не подвергаются процессам старения даже при длительной эксплуатации при температуре +165 °C.
  • Машиностроение, турбиностроение
  • Техника электростанций
  • Лаборатории

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Типы для оптимальной электромагнитной совместимости по запросам

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)
    Защита от перегибов: FKM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • -20°C to +165°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.