SKINDICHT® SH
SKINDICHT® SH, немагнитный устойчивый к воздействию морской воды кабельный сальник с немецкой трубной резьбой, со стабильной и надежной защитой от растягивающих усилий, устойчив к коррозии
Преимущества
- Стойкие к морской воде
- Антимагнитный
- Стойкий к коррозии
- Надёжная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- Прочные и надежные с защитой от растягивающих усилий
- Строительные площадки
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство электрических двигателей
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Класс защиты
- IP 20
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.