SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SKZ, латунный кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой, с резьбой PG, высокая механическая стабильность и надежная защита от растягивающих усилий, для жестких условий эксплуатации
Преимущества
- Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Высокие механические нагрузки
Области применения
- Кабельные вводы с двойными зажимами для защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для экстремальных условий эксплуатации
- Строительные площадки
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство электрических двигателей
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- SKINDICHT® SKZ-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SKZ, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
- Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 55
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.