SKINDICHT® SHZ
SKINDICHT® SHZ, прочный кабельный сальник с резьбой PG, с уплотнительным кольцом с насечкой для кабелей с большим диаметром, эффективная защита от растягивающих усилий
Преимущества
- Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
 - Высокая защита от растягивающих усилий
 - Износостойкие
 - Для кабелей с большим наружным диаметром
 
Области применения
- Компактное резьбовое соединение из латуни для стабильной защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для кабелей больших сечений.
 
Конструкция
- Соединительная резьба PG
 
Примечание
- SKINDICHT® SHZ-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SHZ, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования
 - Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
 - Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
 - Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
 
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении 
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) 
Класс защиты
- IP 55
 
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.