SKINDICHT® SR
SKINDICHT® SR, прочный латунный кабельный сальник с резьбой PG и защитой от перекручиваний и перегибов, высокая степень защиты, для кабелей с большими наружными диаметрами
Преимущества
- Надёжная защита кабелей от перегибов
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Износостойкие
- Для кабелей с большим наружным диаметром
- Высокая степень защиты
Области применения
- Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
- Ручные приборы
- Передвижное электрооборудование
- Строительные площадки
- Подвижные детали машин
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
- Типы для оптимальной электромагнитной совместимости, см. SKINDICHT® SRE
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Защита от перегибов: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты
- IP 65
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.