SKINDICHT® SK
SKINDICHT® SK, латунный кабельный сальник с резьбой PG, широкий диапазон зажима и надежная защита от растягивающих усилий, для кабельных сальников с цельными латунными хомутами
Преимущества
- Надёжная защита кабелей от растягивающих усилий
- Большой диапазон размеров резьбы
Области применения
- Кабельные вводы с двумя массивными зажимами из латуни.
- Соединители
- Выключатель
- Пульты управления
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Класс защиты
- IP 20
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.