SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, устойчивый к воздействию морской воды латунный кабельный сальник с резьбой PG для высоких температур, устойчивый к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов

Высокая стойкость к воздействию химических веществОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmМакс. монтажный размер, ммSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52023624
SR-SV 13/1311,5 - 133222.0 / 22.062.06,525
52023625
SR-SV 16/1311 - 133524.0 / 24.067.06,510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,510
52023627
SR-SV 21/1513,5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Стойкие к морской воде
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие

Области применения

  • Специальный кабельный ввод с втулкой для защиты от перегибов с втулкой из FKM Выпускаемые нашей компанией розетки повышенной прочности FKM не подвергаются процессам старения даже при длительной эксплуатации при температуре +165 °C.
  • Машиностроение, турбиностроение
  • Техника электростанций
  • Лаборатории

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Типы для оптимальной электромагнитной совместимости по запросам

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)
    Защита от перегибов: FKM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +165 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.