SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, кабельный сальник из никелированной латуни с метрической резьбой, различные диапазоны зажима, особенно подходят для стенок большой толщины.

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUSVDEcRUusDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,53.5 - 7.01632.012100
53112015
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.01250
53112025
M 20 x 1,57 - 13.02441.01250
53112035
M 25 x 1,59 - 17.02942.51225
53112045
M 32 x 1,511 - 21.03651.51525
53112055
M 40 x 1,519 - 28.04554.51510
53112065
M 50 x 1,527 - 35.05460.5155

Преимущества

  • Специально для толстостенного оборудования
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • С удлиненной соединительной резьбой для применения с толстыми стенками
  • В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
  • Химическая промышленность
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машино- и станкостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.