SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, латунный кабельный сальник для кабелей диаметром до 98 мм, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

  • SKINTOP® MS-M от 75x1,5 до 110x2 с инновационным двухслойным уплотнителем для облегчения монтажа кабелей больших сечений.
  • С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS VDE cRUus DNV

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8,5 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.
  • Химическая промышленность
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.