EPIC® SENSOR M12 для монтажа на стенке оборудования

S/A штекер для монтажа на стенке оборудования с однопроволочными отводами в изоляции из TPE и крепёжной резьбой М12 или PG9 (А-кодировка)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМесто для монтажаВодонепроницаемые

CULUS

Артикул ОбозначениеКол-во контактовРезьбовое соединениеНоминальное напряжение, ВКоличество
Монтаж на передней стенке, M16 x 1,5 резьба
381166926
EPIC M12 FEAF12F-0.5-M1612M163010
381166924
EPIC M12 FEAF4.5F-0.5-M16 5M166010
381166923
EPIC M12 FEAF4F-0.5-M16 4M1625010
381166922
EPIC M12 FEAF8F-0.5-M16 8M163010
381166921
EPIC M12 FEAM12F-0.5-M1612M163010
381166920
EPIC M12 FEAM3F-0.5-M163M1625010
381166919
EPIC M12 FEAM4.5F-0.5-M165M166010
381166918
EPIC M12 FEAM4F-0.5-M164M1625010
381166917
EPIC M12 FEAM8F-0.5-M168M163010
381166925
EPIC M12 FEAF3F-0.5-M16 3M1625010
Штекер для монтажа на передней стенке
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16 позиционируемый2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16 позиционируемый601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9 позиционируемый2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9 позиционируемый601
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Гнездо для монтажа на передней стенке
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16 позиционируемый2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16 позиционируемый601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9 позиционируемый2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9 позиционируемый601
Гнездо для монтажа на задней стенке
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601

Преимущества

  • Простой монтаж, напр. в распределительных электрошкафах
  • When connected, protection class IP 67 can be achieved.
  • Универсальное решение для индивидуальных приборов
  • Простой монтаж, напр. в распределительных электрошкафах
  • Простой монтаж, напр. в распределительных электрошкафах

Области применения

  • Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.
  • Универсальное решение для индивидуальных приборов
  • Good oil and chemical resistance.

Характеристики

  • С крепёжной резьбой M12, M16 или PG9
  • Для монтажа на стенке оборудования
  • M12 штекер, A-кодировка с быстрой защёлкивающейся блокировкой
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
  • Версии с фиксирующей гайкой для монтажа на стенке оборудования

Norm references / Approvals

  • UL File № E249137

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061
  • Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный соединитель для датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: Au (золото)

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Штырь/гнездо
    от -25 до +85 °C

Кодировка

  • A-стандарт

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.