EPIC® SENSOR M12 V4A

устанавливаемые на месте эксплуатации соединители M12 для применения в пищевой промышленности, при производстве безалкогольных напитков, вне закрытых помещений

Штекеры M12 с рифлением из нержавеющей стали для монтажа на местах для подключения кабеля к датчику/исполнительному механизму для пищевой промышленности

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappПищевая промышленность и производство напитковМашиностроение, промышленное оборудованиеСтойкий к коррозииМесто для монтажаВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеКол-во контактовCross-section in mm²Cable diameter in mmНоминальное напряжение, ВКоличество
Штекер, прямой
22262049
AB-C4-M12MS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
22262123
AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP40.25 - 0.754.0 - 6.52501
Гнездо, прямое
22262050
AB-C4-M12FS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
22262124
AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP40.25 - 0.754.0 - 6.52501
Гнездо угловое
22262051
AB-C4-M12FA-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501

Преимущества

  • Стойкие к коррозии, благодяря материалу рифления из нержавеющей стали
  • Быстрое и простое конфекционирование на местах
  • Индивидуальная длина кабеля
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Области применения

  • Системы автоматизации
  • Конвейерные и транспортные системы
  • Пищевая промышленность, упаковочное оборудование
  • Версия SKINTOP® для использования вне помещений

Характеристики

  • 4-конт. штекеры
  • Винтовое соединение
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: Au (золото)
    Рифления: нерж. сталь (V4A)

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.