EPIC® SENSOR M12B Screw termination
Штекерные соединители M12
A professional for the PROFIBUS® network: the M12B data connector made of plastic can be assembled with fieldbus cables on site without any special tools whatsoever thanks to the screw connection. It is available in different variants.
Преимущества
- High stability thanks to impact-resistant polyamide.
- The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.
- When connected, protection class IP 67 can be achieved.
- Available in different designs.
Области применения
- For fieldbus communication in PROFIBUS®-based networks.
- Good oil and chemical resistance.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Материал
- PA, полиамид
Класс защиты
- IP 67
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -25°C до +85°C
Материал контакта
- Медный сплав
Материал верхней поверхности контактов
- Au (золото)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
