EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Штекерные соединители M12

Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183 для высококачественного экранирования электромагнитных полей, разрешение UL.

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажВодонепроницаемые

Артикул
381167617

Преимущества

  • High stability thanks to impact-resistant polyamide.
  • Push-in connection allows the shortest connection times: Before inserting or removing the wires, all you have to do is press the release or lock to open the spring.
  • When connected, protection class IP 67 can be achieved.

Области применения

  • Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.
  • Typical application areas are sensors and actuators at field level.
  • Good oil and chemical resistance.

Характеристики

  • Винтовое соединение или смещение изоляции контактов (IDC)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: CuSnZn

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25°C до +85°C

Материал контакта

  • Медный сплав

Материал верхней поверхности контактов

  • Au (золото)

Кодировка

  • A-стандарт

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.