EPIC® SENSOR M12A Solder termination
Штекерные соединители M12
Off into the field: be it in the F&B, mechanical engineering or intralogistics areas, the M12A data connector is an expert in the field of signal transmission at sensor-actuator level. With this plastic connector, cable assembly takes place by means of soldering, and is therefore resistant to shocks and vibrations.
Преимущества
- High stability thanks to impact-resistant polyamide.
- Solder termination is easy to implement, and creates a plug connection that is resistant to shock and vibrations.
- When connected, protection class IP 67 can be achieved.
- Available in different designs.
Области применения
- Typical application areas are sensors and actuators at field level.
- Good oil and chemical resistance.
- Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.
Характеристики
- 4-, 5- и 8-контактные
- Экранированные и неэкранированные типы
- Винтовое соединение или смещение изоляции контактов (IDC)
- Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Класс защиты
- IP 67
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -25°C до +85°C
Материал контакта
- позолоченные контакты CuZn / Au
Материал верхней поверхности контактов
- Au (золото)
Кодировка
- A-стандарт
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
