EPIC® SENSOR M12A Screw termination
Штекерные соединители M12
Off into the field: be it in the F&B, mechanical engineering or intralogistics areas, the M12A data connector is an expert in the field of signal transmission at sensor-actuator level. With this plastic connector, cable assembly can be carried out without any special tools whatsoever thanks to the screw connection. Numerous variants are available.
Преимущества
- High stability thanks to impact-resistant polyamide.
- The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.
- When connected, protection class IP 67 can be achieved.
- Available in different designs and with different pole configurations.
Области применения
- Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.
- Typical application areas are sensors and actuators at field level.
- Good oil and chemical resistance.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Материал
- Контакты: CuZn
Рабочая поверхность контакта: CuSnZn
Класс защиты
- IP 67
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -25°C до +85°C
Материал контакта
- Медный сплав
Материал верхней поверхности контактов
- Au (золото)
Кодировка
- A-стандарт
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.