FIPLOCK® ONE M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

EPIC® SOLAR 4Plus M

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспорт Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Без галогенов Морозостойкие Максимальная защита от вибраций Механическая стойкость Время на монтаж Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Надёжность Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

CE

Артикул Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Внутренний диаметр, мм Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12 Цвет Штук/ед. упаковки
FIPLOCK ® ONE M, черный
61804211
12 x 1,5 17 7,2 7 чёрный 10
61804212
12 x 1,5 20 10 10 чёрный 10
61804213
16 x 1,5 20 10 10 чёрный 10
61804214
16 x 1,5 22 9 12 чёрный 10
61804215
20 x 1,5 20 10 10 чёрный 10
61804216
20 x 1,5 22 13 12 чёрный 10
61804217
20 x 1,5 27 13 17 чёрный 10
61804218
25 x 1,5 27 17,2 17 чёрный 10
61804219
25 x 1,5 36 18 23 чёрный 10
61804220
32x1,5 36 23 23 чёрный 10
61804221
32x1,5 41 25 29 чёрный 10
61804222
40 x 1,5 41 29 29 чёрный 10
61804223
40 x 1,5 52 31,9 36 чёрный 10
61804224
50 x 1,5 52 36 36 чёрный 10
61804225
50 x 1,5 65 41,9 48 чёрный 10
61804226
63x1,5 65 50,5 48 чёрный 10
FIPLOCK ® ONE M, серый
61804227
12 x 1,5 17 7,2 7 серый 10
61804228
12 x 1,5 20 10 10 серый 10
61804229
16 x 1,5 20 10 10 серый 10
61804230
16 x 1,5 22 9 12 серый 10
61804231
20 x 1,5 20 10 10 серый 10
61804232
20 x 1,5 22 13 12 серый 10
61804233
20 x 1,5 27 13 17 серый 10
61804234
25 x 1,5 27 17,2 17 серый 10
61804235
25 x 1,5 36 18 23 серый 10
61804236
32x1,5 36 23 23 серый 10
61804237
32x1,5 41 25 29 серый 10
61804238
40 x 1,5 41 29 29 серый 10
61804239
40 x 1,5 52 31,9 36 серый 10
61804240
50 x 1,5 52 36 36 серый 10
61804241
50 x 1,5 65 41,9 48 серый 10
61804242
63x1,5 65 50,5 48 серый 10

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.