FIPLOCK® ONE NPT
Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12
FIPLOCK® ONE NPT
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации
Преимущества
- Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
- Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
- Отличный показатель IP
- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
Области применения
- Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
- Повышенная водонепроницаемость
- Для прокладки внутри/вне помещений
Характеристики
- Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
- Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
- Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA 6 (полиамид)
без галогенов - Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты
- IP66/IP67/IP68/IP69
Tемпературный диапазон
- от -45 до +120 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.