FIPLOCK® ONE CLICK-M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE CLICK-M

  • Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации
  • Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

Железно-дорожный транспортВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммSW 1/2, ммДлина резьбы, ммS (толщина стенки), ммПодходит к FIPLOCK

®

PA6 / PA12

ЦветШтук/ед. упаковки
FIPLOCK®ONE CLICK-M чёрный
61804874
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081,0–4,010чёрный10
61804875
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081,0–4,012чёрный10
61804876
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081,0–4,012чёрный10
61804877
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081,0–4,017чёрный10
61804878
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081,0–4,017чёрный10
61804879
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081,0–4,023чёрный6
61804880
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081,0–4,023чёрный6
61804881
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081,0–4,029чёрный6
FIPLOCK®ONE CLICK-M серый
61804882
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081,0–4,010серый10
61804883
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081,0–4,012серый10
61804884
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081,0–4,012серый10
61804885
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081,0–4,017серый10
61804886
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081,0–4,017серый10
61804887
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081,0–4,023серый6
61804888
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081,0–4,023серый6
61804889
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081,0–4,029серый6

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов
  • Защита кабелей от растягивающих усилий

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.