FIPLOCK® ONE-HS

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-HS

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспорт Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Без галогенов Морозостойкие Максимальная защита от вибраций Механическая стойкость Время на монтаж Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Надёжность Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размер Ø отверстия, мм Конструкция Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12 Цвет Штук/ед. упаковки
61805116 17 8,5 Single 17 чёрный 10
61805117 23 8,5 Single 23 чёрный 6
61805118 29 8,5 Single 29 чёрный 6
61805119 36 8,5 Single 36 чёрный 4
61805120 48 8,5 Single 48 чёрный 4
61805121 56 8,5 Single 56 чёрный 4
61805122 12 8,5 Single 12 чёрный 10
61805123 17 8,5 Single 17 чёрный 6
61805124 23 8,5 Single 23 чёрный 6
61805125 29 8,5 Single 29 чёрный 4
61805126 36 8,5 Single 36 чёрный 4
61805127 48 8,5 Single 48 чёрный 4
61805128 2x 36 8,5 Double 36 чёрный 4
61805129 2x 48 8,5 Double 48 чёрный 4
61805130 3x 36 8,5 Тройной 36 чёрный 4
61805131 3x 48 8,5 Тройной 48 чёрный 4
61805132 4x 36 8,5 Четырёхкратный 36 чёрный 4
61805133 4x 48 8,5 Четырёхкратный 48 чёрный 4

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.