EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
Изоляторы для легкой сборки
Вставка с винтовым соединением может использоваться в самых различных областях, например, в системах освещения и акустических системах.
- Надежное винтовое соединение для легкого монтажа
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
Преимущества
- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Испытано UL для применения в распределительных шкафах по UL 508 / UL 2237
Области применения
- Машиностроение
- Переработка пластмасс
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение
- 6 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов
- 10 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 8
Материал
- PC поликарбонат
Количество разъединений
- 500
Сертификаты соответствия
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
