EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
Изоляторы для легкой сборки
Многофункциональная вставка с пружинным соединением может применяться в системах с высоким напряжением и током и отличается чрезвычайной надежностью.
- Изоляторы для универсального применения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
Преимущества
- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью
Области применения
- Машиностроение
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение
- 6 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-2
Переходное сопротивление
- 1,5–4 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов
- 10 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 7
Материал
- PC поликарбонат
Количество разъединений
- 100
Сертификаты соответствия
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
