EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
Изоляторы для легкой сборки
Стандартная вставка с винтовым, обжимным и пружинным соединением или вставными зажимами подходит для использования, например, в полимерной промышленности.
- Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Изоляторы для универсального применения
Преимущества
- Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
- Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Made of robust plastic (flammability class V-0 according to UL94 test method for the flammability of plastics).
Области применения
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Suitable for wiring inside the control cabinet.
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение
- 6 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов
- 10 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 10
Материал
- PA, полиамид
Количество разъединений
- 500
Сертификаты соответствия
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
