Инструмент для удаления оболочки ALLROUNDER STRIP
Даже в случае экранированных проводов при определенном навыке можно снимать разные слои одним и тем же инструментом
Фирма «Allrounder»
Артикул | Обозначение | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|
61735835
|
ALLROUNDER STRIP | 1 | |
61735836
|
Коробка локализатора ALLROUNDER | 1 |
Преимущества
- Настройка глубины реза не требуется
- Подходит для асимметричной конструкции кабеля (напр., ÖLFLEX Heat и т. д.)
- Higher flexibility
- Многофункциональный: в случае экранированных кабелей инструмент позволяет также легко снимать различные слои
Области применения
- Для асимметричной конструкции кабеля (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
- Удаление оболочки и снятие изоляции с круглых и плоских кабелей при помощи двух параллельных лезвий (Ø 4–15 мм (круглые кабели), макс. ширина 15 мм (плоские кабели))
Характеристики
- Дополнительное лезвие для продольного реза
- 2 лезвия для снятия изоляции с одножильных проводов
- Коробка локализатора для ограничения расстояния между лезвиями
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.