Инструмент для удаления оболочки FC STRIP PLUS
Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect, используется для одновременного удаления медной экранирующей оплетки и наружной оболочки для экономии времени.
Инструмент для удаления оболочки с 3 регулируемыми лезвиями
Преимущества
- 1-, 2- или 3-ступенчатое удаление изоляции за один прием
- Экономия времени
- Предотвращает повреждения
- Higher flexibility
Области применения
- Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from
2,5 to 8,0 mm diameter - Кабели Fast-Connect
Характеристики
- Возможна регулировка расстояния между лезвиями и глубины лезвия
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.