KNIPEX разделочный нож
KNIPEX — разделочный нож с закаленным лезвием и изолированной ручкой
Удаление оболочки без повреждения изоляции провода
Преимущества
- Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части
- Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Характеристики
- Прозрачный защитный колпачок
- Со скользящим опорным элементом на конце
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- Описание класса ETIM 5.0: Нож
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155
- Описание класса ETIM 6.0: Нож
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
Материал
- Хирургическая сталь, нержавеющая, воздушной закалки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.