Инструмент для удаления оболочки FIBRE STRIP
Инструмент с лезвиями, имеющими дополнительное покрытие, которые особенно хорошо подходят для стекловолоконных кабелей с опорными элементами в оболочке
Преимущества
- Настройка глубины реза не требуется
- Подходит для асимметричной конструкции кабеля (напр., ÖLFLEX Heat и т. д.)
Области применения
- Стекловолоконные кабели с опорными элементами в оболочке
Характеристики
- Лезвия, имеющие дополнительное покрытие, которые особенно хорошо подходят для стекловолоконных кабелей (диаметр < 5,9 мм) с опорными элементами в оболочке
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.