AHI изолированные наконечники для жил
Наконечники для жил с изоляцией для установки в шкафу управления, согласно цветовой маркировке DIN или немецкой кодировке, безгалогеновые
Теперь с UL-разрешением на применение
Преимущества
- Воронкообразная отверстие облегчает надевание наконечника на жилу
- Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима
Области применения
- Распределительные электрошкафы и разводка электроприборов
- Для токопроводящих жил классов гибкости 2, 5 и 6
- Не используются с моножилой
Norm references / Approvals
- Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4
- № файла UL E507990, см. таблицу
- Огнестойкость по UL 94 HB
Примечание
- Зажимать гильзы длиной от 16 мм (l2), 2 шт.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Примечание
- Без галогенов
Материал
- Медь/полипропилен
- Поверхность: лужёная
Tемпературный диапазон
- от -5 °C до +105 °C
- K = короткий, N = обычный, HL = половина длины, L = полная длина; другие размеры и цвета по запросу
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Производственный допуск +/- 0,4 мм.