Крепление для стяжек
Штепсельное гнездо для крепления кабельных стяжек
Артикул | Обозначение | Цвет | Для толщины стенки до, мм | Диаметр, мм | Для ширины стяжек, мм | Вес г/100 штук | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61724001 | Контактная колодка 10 × 66 NA | натуральный | 3,2 | 6,4 (M6) | 4,5 | 25,2 | 100 |
Преимущества
- Цоколь имеет отверстие для кабельных хомутов шириной до 4,5 мм, и благодаря гибкой носовой части подходит для различных применений
Области применения
- Крепежный цоколь (для кабельной стяжки) со вставным зажимом
- Идеально подходит для установки в шкафах управления.
- Быстрый и безопасный монтаж делает их идеальными для применения в бытовой техники, автомобилях и оргтехнике
Примечание
- Гранично минимальная рабочая температура +10°C
Конструкция
- Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Материал
- Полиамид 6.6
Tемпературный диапазон
- от -40 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.