SKINDICHT® BL-M
SKINDICHT® BL-M, латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Области применения
- Машино- и станкостроение
- Производство электрических двигателей
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Сертификаты соответствия
- UL File E79903
-
По запросу
- Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)
-
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
-
Tемпературный диапазон
- With O-ring: -20°C to +100°C
Without O-ring: -60°C to +200°C -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.